Регулятор давления
Модульное исполнение
Области применения
- Здравоохранение и отрасль производства бортового радиоэлектронного оборудования
- Промышленность (лаборатории, мастерские и производство)
- Производители преобразователей и приборов для измерения давления
- Метрологические службы организаций
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории
Особенности
- Диапазоны давления: от -1 до 210 бар (от -15 до 3045 фунт/кв. дюйм)
- Скорость управления: 15 с
- Стабильность управления: < 0.003 % от полного диапазона
- Погрешность до 0.008 % IS (IntelliScale)
- Точность: 0.004 % от полного диапазона
Описание
Исполнение
Модульный регулятор давления модели CPC6050 с широкими возможностями конфигурирования обеспечивает максимальную гибкость для наилучшего соответствия требованиям заказчика. Прибор может быть оснащен двумя независимыми каналами регулирования давления, которые могут работать одновременно. В каждом канале может быть до двух преобразователей. Прибор также может быть снабжен дополнительным барометрическим эталоном для эмуляции избыточного или абсолютного давления. Прибор поставляется в настольном исполнении или в виде комплекта для монтажа в 19-дюймовую стойку.
Область применения
Благодаря диапазону давления -1 ... 210 бар ( -15 ... 3045 фунт/кв. дюйм] и точности до 0.008 % IS-33 регулятор находит широкое применение в калибровочных лабораториях и на производстве. Благодаря способности контролировать минимальные показатели давления, такие как 25 мбар [10 дюймов вод. ст. H2O], и высокой стабильности он представляет собой идеальное решение для калибровки и проверки в области здравоохранения и аэрокосмической промышленности.
Благодаря каналам одновременной калибровки, взаимозаменяемым преобразователям давления с возможностью подключения по принципу «подключил и работай» и интуитивно понятному графическому интерфейсу CPC6050 представляет собой простой в использовании и неприхотливый в обслуживании прибор.
Функционал
Сенсорный экран и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивают максимальную простоту в использовании. За счет большого количества языков меню повышается удобство использования. Помимо задания конкретного заданного определенного значения давления, вводимого с помощью сенсорного экрана или передаваемого через удаленный интерфейс, давление можно изменять определенными, программируемыми этапами с помощью кнопок «Действие» (STEP).
Кроме того, пользователь может легко создавать программы обширного тестирования с помощью меню прибора. В зависимости от области применения, скорость регулирования может быть как предварительно установленной точной, высокой скоростью, так и заданной пользователем переменной скоростью.
Программное обеспечение
Калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal обеспечивает удобную калибровку приборов для измерения давления и создание сертификатов испытаний. Возможно также дистанционное управление прибором с помощью стандартных команд Mensor, SCPI или других дополнительных наборов команд.