Contrôleur de pression
Version modulaire
Applications
- Industries de la santé et aéronautiques
- Industrie (laboratoire, atelier et production)
- Fabricants de transmetteurs et d’instruments de mesure de pression
- Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
- Laboratoires de recherche et de développement
Particularités
- Etendues de mesure : -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi]
- Vitesse de contrôle 15 s
- Stabilité de contrôle < 0,003 % EM
- Incertitude jusqu'à 0,008 % IS (IntelliScale)
- Précision 0,004 % de la valeur pleine échelle
Description
Conception
Le contrôleur de pression modulaire hautement configurable de type CPC6050 offre le maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences des clients. Cet instrument peut avoir jusqu'à deux canaux de régulation de pression indépendants qui peuvent opérer simultanément. Chaque régulateur peut recevoir jusqu’à deux capteurs. Cet instrument peut aussi avoir une référence barométrique en option pour l'émulation de pression relative ou de pression absolue. Il peut être posé sur un plan de travail ou monté en rack 19".
Application
Le contrôleur offre de nombreuses applications dans les laboratoires d'étalonnage et dans des environnements de production divers grâce à son étendue de mesure de -1 … 210 bar [-15 … 3045 psi] avec une incertitude allant jusqu'à 0,008 % IS-33. Sa capacité à réguler des pressions minimales de l'ordre de 25 mbar [10 inH2O] avec une grande stabilité en fait la solution d’étalonnage et de vérification idéale pour les industries de la santé et de l’aérospatiale.
Les deux voies d’étalonnage fonctionnant en simultanées, les capteurs de pression interchangeables prêts à brancher et l’interface graphique intuitive font du CPC6050 un instrument facile à utiliser et à entretenir.
Fonctionnalité
L'écran tactile, ainsi que l'interface utilisateur intuitive, permettent une facilité d'utilisation maximale. Sa facilité d'utilisation est renforcée par la possibilité d'avoir un grand nombre de langues dans le menu. Outre la possibilité de paramétrer un point de consigne spécifique, soit en le saisissant via l’écran tactile, soit en le commandant via l’interface à distance, la pression peut être modifiée par paliers définis et programmables à l’aide des boutons STEP.
L'utilisateur peut également créer facilement des programmes de test complets en utilisant le menu du contrôleur. En fonction de l'application, le taux de contrôle peut être pré-réglée soit en rapide, précision ou en taux variable défini par l'utilisateur.
Logiciel
Le logiciel d'étalonnage WIKA-Cal permet un étalonnage des instruments de mesure de pression et la création de certificats d'étalonnage. L’instrument peut également être contrôlé à distance à l’aide du protocole Mensor, de SCPI ou autres ensembles de commandes.