Kontroler ciśnienia
Wersja modułowa
Zastosowanie
- Przemysł medyczny i lotniczy
- Przemysł (laboratoria, warsztaty i zakłady produkcyjne)
- Producenci przetworników i manometrów
- Usługi kalibracyjne i branża serwisowa
- Laboratoria badawczo-rozwojowe
Specjalne właściwości
- Zakresy ciśnienia: -1 ... 210 bar [-15 ... 3045 psi]
- Prędkość sterowania 15 s
- Stabilność kontroli < 0,003 % FS
- Dokładność do 0,008 % IS (IntelliScale)
- Precyzja 0,004 % FS
Opis
Konstrukcja
Konfigurowalny, modułowy kontroler ciśnienia CPC6050 zapewnia maksymalną elastyczność w celu jak najlepszego spełnienia wymagań klienta. Urządzenie może posiadać do dwóch niezależnych, jednocześnie działających kanałów regulacji ciśnienia. Każdy kanał może być wyposażony w maksymalnie dwa czujniki. W przyrządzie może być również wmontowany opcjonalny wzorzec barometryczny pozwalający na emulację ciśnienia manometrycznego lub bezwzględnego. Przyrząd ten może być wykonany w wersji stacjonarnej lub do montażu w regale 19''.
Zastosowanie
Kontroler jest stosowany w laboratoriach kalibracyjnych i zakładach produkcyjnych ze względu na swój zakres ciśnień od -1 do 210 bar [od -15 do 3045 psi] i dokładność do 0,008 % IS-33. Jego zdolność do kontrolowania minimalnych ciśnień, takich jak 25 mbar [10 inH2O], przy wysokiej stabilności sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do kalibracji i weryfikacji w służbie zdrowia i przemyśle lotniczym.
Jednoczesna kalibracja z użyciem obu kanałów, łatwo wymienialne czujniki ciśnienia oraz intuicyjny graficzny interfejs użytkownika sprawiają, że regulator ciśnienia CPC6050 jest przyrządem nieskomplikowanym w użyciu i konserwacji.
Funkcjonalność
Ekran dotykowy i intuicyjny interfejs użytkownika zapewniają maksymalną prostotę obsługi. Liczne języki menu dodatkowo zwiększają funkcjonalność przyrządu. Oprócz nastawy zadanych wartości ciśnienia poprzez wprowadzenie na ekranie dotykowym lub przesłanie interfejsem bezprzewodowy, ciśnienie może też być zmieniane w zaprogramowanych krokach za pomocą przycisków STEP.
Ponadto, za pomocą menu przyrządu użytkownik może łatwo tworzyć zaawansowane programy testowe. W zależności od zastosowania możliwe jest ustawienie trybu wysokiej precyzji, wysokiej prędkości lub innego trybu zdefiniowanego przez użytkownika.
Oprogramowanie
Oprogramowanie kalibracyjne WIKA-Cal umożliwia wygodną kalibrację przyrządów do pomiaru ciśnienia i generowanie certyfikatów testowych. Przyrząd może być również sterowany zdalnie za pomocą standardu Mensor, SCPI lub innych opcjonalnych zestawów komend.