Paineensäädin
Modulaarinen versio
Sovellukset
- Terveydenhuoltoala ja ilmailuelektroniikka
- Teollisuus (laboratoriot ja tuotanto)
- Lähettimien ja paineenmittauslaitteiden valmistajat
- Kalibrointipalvelut ja huolto
- Tutkimus- ja kehittelylaboratoriot
Erikoisominaisuudet
- Painealueet: -1 ... 210 bar [-15 ... 3 045 psi]
- Ohjausnopeus < 15 s
- Ohjauksen vakaus < 0,003 % täydestä asteikosta
- Tarkkuus 0,008 % IS (IntelliScale)
- Tarkkuus 0,004 % FS
Kuvaus
Malli
Modulaarinen paineensäädin CPC6050, joka on erittäin hyvin konfiguroitavissa, tarjoaa maksimaalisen joustavuuden, jotta se vastaisi parhaiten asiakkaiden tarpeita. Mittalaitteessa voi olla enintään kaksi itsenäisesti toimivaa paineensäätökanavaa, jotka voivat olla samanaikaisesti käytössä. Kullakin kanavalla voi olla enintään kaksi anturia. Laitteeseen voidaan myös liittää lisävarusteena saatava barometrinen anturi mittari- tai absoluuttipaineen simulointiin. Mittauslaite voidaan tilata pöytätasolle sijoitettavana tai 19-tuumaiseen telineeseen asennettavana mallina.
Sovellus
Säätimellä on monia sovelluksia kalibrointilaboratorioissa ja tuotantoympäristöissä, koska sen painealue on -1 ... 210 bar [-15 ... 3 045 psi] ja tarkkuus on jopa 0,008 % IS-33. Sen kyky valvoa minimipaineita, kuten 25 mbar:n [10 inH2O] vaihteluväliä, sekä korkea vakaus tekevät siitä ihanteellisen kalibrointi- ja varmennusratkaisun terveydenhuolto- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle.
Samanaikaiset kalibrointikanavat sekä vaihdettavat plug-and-play-paineanturit ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät CPC6050:stä helppokäyttöisen ja vähän huoltoa vaativan laitteen.
Toiminnallisuus
Kosketusnäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä takaavat maksimaalisen helppokäyttöisyyden. Käyttöä helpottaa myös mahdollisuus valita sopiva kieli monista valikkokielistä. Sen lisäksi, että tietty paineasetuspiste voidaan määrittää joko syöttämällä se kosketusnäytön kautta tai lähettämällä se kaukokäyttöliittymän kautta, painetta voidaan muuttaa määritellyissä, ohjelmoitavissa vaiheissa STEP-painikkeilla.
Käyttäjä voi myös luoda helposti laajoja testiohjelmia käyttämällä mittauslaitteen valikkoa. Sovelluksesta riippuen ohjausnopeus voi olla joko esiasetettu tarkkuus, suuri nopeus tai käyttäjän määrittelemä muuttuva nopeus.
Ohjelmistot
WIKA-Cal-kalibrointiohjelmisto mahdollistaa painemittauslaitteiden kätevän kalibroinnin ja testitodistusten luomisen. Laitetta voidaan ohjata myös etänä joko Mensor-standardin, SCPI:n tai muiden valinnaisten komentosarjojen avulla.