Controlador de pressão
Versão modular
Aplicações
- Indústria de saúde e aviação
- Indústria (laboratório, oficina e produção)
- Fabricantes de transmissores e manômetros
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
Características especiais
- Faixas de pressão: -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi]
- Velocidade de controle 15 s
- Estabilidade de controle < 0,003 % FS
- Precisão de até 0,008 % IS (IntelliScale)
- Precisão 0,004 % FS
Descrição
Projeto
O controlador de pressão modular modelo CPC6050 altamente configurável oferece flexibilidade máxima para melhor atender às necessidades dos clientes. O instrumento pode ter até dois canais reguladores de pressão independentes que podem operar simultaneamente. Cada canal pode ter até dois transdutores. O instrumento também pode ter uma referência barométrica opcional para emulação de pressão manométrica ou absoluta. Este instrumento pode ser especificado como um kit de mesa ou para montagem em rack de 19"
Aplicação
O controlador oferece muitas aplicações em laboratórios de calibração e ambientes de produção devido à sua faixa de pressão -1 ... 210 bar [-15 ...3.045 psi] e precisão de até 0,008 % IS-33. Sua capacidade de controlar pressões mínimas como 25 mbar [10 inH2O] span com alta estabilidade o torna a solução ideal de calibração e verificação para os setores de saúde e aeroespacial. Canais de calibração simultâneos, juntamente com transdutores de pressão plug-and-play intercambiáveis e uma GUI intuitiva tornam o CPC6050 um instrumento fácil de usar e de baixa manutenção.
Funcionalidades
A tela sensível ao toque, juntamente com uma interface de usuário intuitiva, proporcionam a máxima facilidade de uso. O grande número de idiomas de menu aumenta sua operabilidade. Além de especificar um determinado ponto de ajuste de pressão, seja inserindo-o via touchscreen ou enviando-o via interface remota. A pressão pode ser alterada em tamanhos de passos definidos e programáveis usando os botões STEP. Além disso, o usuário também pode criar facilmente programas de teste extensos usando o menu do instrumento. Dependendo da aplicação, a taxa de controle pode ser de precisão predefinida, alta velocidade ou uma taxa variável definida pelo usuário.
Software
O software de calibração WIKA-Cal permite a calibração conveniente de instrumentos de medição de pressão e a geração de certificados de teste. O instrumento também pode ser controlado remotamente usando o padrão Mensor, SCPI ou outros conjuntos de comandos opcionais.