Адаптер для манометра
Для приборов для измерения давления
Области применения адаптера для манометров
- Для монтажа приборов для измерения давления, кранов для манометров, запорных клапанов, сифонных трубок для манометров, заглушек и других дополнительных компонентов.
Типы адаптеров для манометра
Адаптеры для манометров „наружная - внутренняя“ резьба используются в тех случаях, когда размер наружной резьбы отличается от внутренней резьбы соединяемых деталей. Адаптеры для манометров „внутренняя - внутренняя“ резьба используются в тех случаях, когда оба соединяемых компонента оснащены наружной резьбой. Адаптеры для манометров „наружняя - наружняя“ резьба используются в тех случаях, когда оба соединяемых компонента оснащены внутренней резьбой.
Самоуплотняющиеся ниппели (SS) используются для перехода резьбового соединения с меньшего размера на большее (например, с G ¼ на G ½). Благодаря своей конструкции ниппели являются самоуплотняющимися (т. е. конус, ввинчиваемый в ниппель, вдавливается в отверстие канала измерительного прибора). Для защиты от случайного разъединения двух резьбовых частей они зафиксированы специальным компаундом.
Накидные гайки „левая резьба – правая резьба„ соответствуют DIN 16283. Переходники оснащены правой резьбой с одной стороны и правой – с другой. Данная особенность позволяет осуществлять уплотнение одновременно с позиционированием в любом требуемом направлении.
Накидные гайки с ниппелем соответствуют DIN 16284. Позволяют осуществлять монтаж без изменения положения соединяемых деталей относительно друг друга.
Компрессионный переходник с муфтой используется для присоединения приборов для измерения давления или фитингов к трубам из меди, стали и нержавеющей стали. Особенно удобное крепление, отсутствие точек спайки или сварки. Уплотнительная шайба входит в комплект поставки.
Комплект фланцев с линзообразным уплотнительным кольцом используется для монтажа измерительных приборов высокого давления (до 4 000 бар). Благодаря двум резьбовым фланцам, зажимаемым четырьмя болтами, возможно размещение прибора для измерения давления в любой необходимой позиции.
Приварные адаптеры для манометров с наружной резьбой используются с левой резьбой для соединения с соединениями с левой и правой резьбой, а с правой резьбой (согласно EN 837-1) – в основном с прямыми входами в напорный порт.
Поворотные переходники для манометров (поворотные адаптеры) позволяют изменять положения измерительного инструмента давления в диапазоне 360°.