オス - メス用 ゲージアダプタ
接続する部品の雄ネジと雌ネジとが異なる場合に使用します。
メス - メス 用 ゲージアダプタ
接続される両方の構成要素が雄ねじを有する場合に使用される。
オス-オス用 ゲージアダプタ
接続されるべき両方の構成要素が雌ねじを有する場合に使用される
セルフシールニップル(SS)
より小さいサイズのスレッド接続をより大きなものに適合させるために使用される(例えば、G¼〜G½)。それらの設計のために、ニップルは自己密閉されている(すなわち、ニップルが圧力測定器の圧力チャネル接続部のボア内に押し込まれるようになっている)。2つのねじ部の不用意な漏れを防ぐために、それらは特殊な接着剤で固定されています。
LH-RHユニオン
DIN 16283に準拠して、一方の面には右側のネジがあり、他方のネジには左側のネジが付いています。
ニップル付きユニオンナット
DIN 16284に準拠して、接続する部品の向きを変更することなく取り付けが可能です
フェルール付きはんだレス圧縮フィッティング
銅、スチール、ステンレス鋼のパイプラインを使用して圧力測定機器または継手を接続するために使用されます。 特に有用な取り付け、はんだまたは溶接点なし。シーリングワッシャーは配送に含まれています。
レンズ型シールリング付フランジセット
高圧測定器の組み立てに使用されます(最大4000 bar)。4本のボルトで締め付けられている2本のネジ山付きフランジを介して、圧力測定器を任意の向きに配置することができます。
ウェルド オン ゲージ アダプタ
雄ねじの場合、LH-RHユニオンとの接続には左ねじが使用され、右ねじは(EN 837-1に準拠)、主に直接加圧ポートの入口にあります。
回転式ゲージアダプター(スイベルアダプター)
360°の範囲で圧力測定器の向きを有効にする。