Adapter do manometru
Dla przyrządów do pomiaru ciśnienia
Zastosowania adaptera do manometru
- Do montażu przyrządów do pomiaru ciśnienia, kurków manometrycznych, zaworów odcinających, syfonów manometrycznych, snubberów i innych akcesoriów.
Rodzaje adapterów do manometru
Adaptery męskie-żeńskie są używane, gdy rozmiar gwintu zewnętrznego różni się od gwintu wewnętrznego w łączonych częściach. Adaptery żeńsko-żeńskie są używane, gdy oba łączone elementy mają gwint zewnętrzny. Adaptery męsko-męskie są używane, gdy oba łączone elementy mają gwint wewnętrzny.
Złączki samouszczelniające (SS) są stosowane w celu dostosowania połączenia gwintowego o mniejszym rozmiarze do większego (np. G ¼ do G ½). Ze względu na swoją konstrukcję, złączki są samouszczelniające (tj. stożek obrócony w złączce wciska się w otwór przyłącza kanału ciśnieniowego przyrządu do pomiaru ciśnienia). Aby zapobiec przypadkowemu poluzowaniu dwóch gwintowanych części, są one zabezpieczone specjalnym klejem.
Złącza LH-RH zgodne z normą DIN 16283 mają gwint prawoskrętny z jednej strony i gwint lewoskrętny z drugiej, co pozwala na uszczelnienie i ustawienie elementu w dowolnym kierunku.
Nakrętki złączkowe z nyplem zgodne z normą DIN 16284 umożliwiają montaż bez konieczności zmiany orientacji łączonych elementów względem siebie.
Bezlutowe złączki zaciskowe z tuleją służą do łączenia przyrządów do pomiaru ciśnienia lub armatury z rurociągami z miedzi, stali i stali nierdzewnej. Szczególnie przydatny montaż, bez punktów lutowania lub spawania. W zestawie znajduje się podkładka uszczelniająca.
Zestaw kołnierzy z pierścieniem uszczelniającym typu soczewkowego służy do montażu przyrządów pomiarowych wysokiego ciśnienia (do 4000 bar). Dzięki dwóm gwintowanym kołnierzom, które są zaciśnięte czterema śrubami, przyrząd do pomiaru ciśnienia można ustawić w dowolnej wymaganej orientacji.
Przyspawane adaptery manometru z gwintem zewnętrznym są używane z gwintami lewoskrętnymi do połączenia ze złączem LH-RH, a z gwintami prawoskrętnymi (zgodnie z EN 837-1) są głównie spotykane z bezpośrednimi wejściami do portu ciśnieniowego.
Obrotowe adaptery manometrów (adaptery obrotowe) umożliwiają orientację przyrządów do pomiaru ciśnienia w zakresie 360°.