Paineenmittauslaitteen sovitin
Paineenmittauslaitteita varten
Mittarisovittimen käyttökohteet
- Paineenmittauslaitteiden, mittarihanojen, sulkuventtiilien, paineenmittausvesilukkoputkien, vaimentimien ja muiden lisävarusteiden kiinnittämiseen.
Mittarisovittimen tyypit
Uros- ja naaraskierteisiä mittalaitesovittimia käytetään silloin, kun liitettävien osien uroskierre on eri kokoinen kuin naaraskierre. Naaras-naaras-mittariadapteria käytetään, kun molemmissa liitettävissä osissa on uroskierre. Uros-uros-mittariadaptereita käytetään, kun molemmissa liitettävissä komponenteissa on naaraskierre.
Itsetiivistyviä nippoja (SS) käytetään pienemmän kokoisen kierteellisen liitoksen sovittamiseen suurempaan (esim. G ¼:stä G ½:een). Rakenteensa ansiosta nipat ovat itsetiivistyviä: nippaan kierrettävä kartio puristuu paineenmittauslaitteen painekanavan liitäntäaukkoon. Näiden kahden kierteellisen osan muodostaman liitoksen pysyvyys varmistetaan erikoisliimalla.
DIN 16283:n mukaisissa LH-RH-liitoksissa on oikeakierre toisella puolella ja vasenkierre toisella puolella, minkä ansiosta komponentti voidaan tiivistää ja suunnata mihin suuntaan tahansa.
DIN 16284 -standardin mukaisilla nipoilla varustetut liitosmutterit mahdollistavat asennuksen ilman, että liitettävien osien suuntaa tarvitsee muuttaa.
Juottamatonta puristusliitäntää, jossa on liitosholkki, käytetään paineenmittauslaitteiden tai liitososien liittämiseen kuparista, teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkistoihin. Ne ovat erityisen käteviä asentaa, koska niitä ei tarvitse juottaa eikä hitsata kiinni. Toimitukseen sisältyy tiivistelevy.
Laippasarjaa, jossa on linssityyppinen tiivisterengas, käytetään korkeapaineisten mittauslaitteiden kokoonpanoon (jopa 4000 bar). Kahden kierteellisen, neljällä ruuvilla yhteen liitettävän laipan ansiosta paineenmittauslaite voidaan suunnata halutulla tavalla.
Ulkokierteellä varustettuja hitsattavia mittarin sovittimia käytetään vasemmanpuoleisilla kierteillä LH-RH-liitosten liittämiseen, ja oikeakierteisillä kierteillä (EN 837-1:n mukaan) niitä käytetään pääasiassa suorissa paineporttiliitännöissä.
Kääntyvät mittariadapterit (swivel-adapterit) mahdollistavat paineenmittauslaitteiden suuntaamisen 360 asteen alueella.