Adaptador de manômetro
Para instrumentos de medição de pressão
Aplicações do adaptador de manômetro
- Para a montagem de instrumentos de medição de pressão, torneiras manométricas, válvulas de corte, sifões manométricas, amortecedores e outros componentes acessórios.
Tipos de adaptador de manômetro
Adaptadores de manômetro macho-fêmea são usados onde o tamanho da rosca macho é diferente da rosca fêmea nas peças a serem conectadas. Adaptadores de manômetro fêmea-fêmea são usados onde ambos os componentes a serem conectados possuem roscas macho. Adaptadores de manômetro macho-macho são usados onde ambos os componentes a serem conectados possuem roscas fêmeas.
Bicos autovedantes (SS) são usados para adaptar uma conexão roscada de tamanho menor a uma maior (por exemplo, G ¼ a G ½) Devido ao seu design, os niples são autovedantes (ou seja, o cone transformado no niple pressiona o furo da conexão do canal de pressão do instrumento de medição de pressão. Para proteger contra a libertação inadvertida das duas partes roscadas, estas são fixadas com um adesivo especial.
Junção LH-RH conforme DIN 16283 possuem rosca direita de um lado e rosca esquerda do outro, o que permite que o componente seja vedado e orientado em qualquer direção necessária.
Porcas de união com bico conforme DIN 16284, permitem a montagem sem a necessidade de alterar a orientação das peças a serem conectadas entre si.
Conexão de compressão sem solda com ponteira são usados para conectar instrumentos de medição de pressão ou acessórios com tubulações de cobre, aço e aço inoxidável. Montagem particularmente útil, sem solda ou pontos de solda. Uma arruela de vedação está incluída na entrega.
Conjunto de flange com anel de vedação tipo lente é utilizado para a montagem de instrumentos de medição de alta pressão (até 4000 bar). Através dos dois flanges roscados, fixados por quatro parafusos, o instrumento de medição de pressão pode ser posicionado em qualquer orientação necessária.
Adaptadores de manômetros soldados com rosca macho são utilizados com roscas esquerdas para conexão com união LH-RH, e com roscas direitas (conforme EN 837-1) são encontrados principalmente com entradas de porta de pressão direta.
Adaptadores de manômetros giratórios (adaptadores giratórios) permitem a orientação de instrumentos de medição de pressão em uma faixa de 360°.