Мембранные манометры предпочтительно использовать для диапазонов низкого давления. Благодаря большой рабочей поверхности круглого гофрированного мембранного элемента возможно надежное измерение малых диапазонов давления.
В зависимости от исполнения, модели 432.56 и 432.36 способны уже начиная с самого малого диапазона шкалы 0 – 16 мбар выдерживать перегрузку в 40, 100 или 400 бар без последующего ухудшения измерительных характеристик.
Мембранные манометры моделей 432.56 и 432.36 изготовлены в соответствии с требованиями стандарта EN 837-3. Высококачественное исполнение особенно подходит для применения в химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовой отрасли и энергетике.
Корпус и компоненты, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали и отвечают высоким требованиям по устойчивости к агрессивным средам.
Для особо высоких требований к сопротивлению возможно изготовление измерительной камеры из широкого спектра специальных материалов, таких как PTFE, тантал или сплав Hastelloy.
Для измерения высоковязких, кристаллизующихся или загрязненных сред рекомендуется использовать открытый соединительный фланец. Преимущество открытого соединительного фланца перед резьбовым соединением заключается в том, что блокировка напорного патрубка невозможна.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.