Kalvollisia painemittareita käytetään mieluiten matalilla painealueilla. Pyöreän, aaltomaisen kalvoelementin suuren työpinnan ansiosta pienet painealueet voidaan mitata luotettavasti.
Versiosta riippuen mallit 432.56 ja 432.36 pystyvät jo pienimmästä mittakaava-alueesta 0 ... 16 mbar, kestämään 40, 100 tai 400 baarin ylikuormituksen ilman, että niiden mittausominaisuudet heikkenevät.
Kalvolliset painemittarimallit 432.56 ja 432.36 on valmistettu standardin EN 837-3 mukaisesti. Laadukas rakenne soveltuu erityisesti kemian- ja petrokemianteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä energiatekniikan sovelluksiin.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelo ja kostutetut osat täyttävät korkeat vaatimukset, jotka koskevat aggressiivisten aineiden kestävyyttä. Erityisen korkeita kestävyysvaatimuksia varten painekammio voidaan suunnitella useista eri erikoismateriaaleista, kuten PTFE:stä, tantaalista tai Hastelloysta.
Erittäin viskoosten, kiteytyvien tai saastuneiden väliaineiden mittaamiseen suositellaan käytettäväksi avointa liitoslaippaa. Avoimen liitoslaipan etuna kierteitettyyn liitäntään verrattuna on se, että paineaukko ei voi tukkeutua. Avoimessa liitoslaipassa on ylimääräinen huuhteluputki, joten painekammio voidaan puhdistaa helposti.