Les manomètres à membrane sont utilisés de préférence pour des basses pressions. Grâce à la large surface de travail de l'élément à membrane circulaire ondulé, de faibles étendues de mesure peuvent être mesurées avec fiabilité.
Selon la version, les modèles 432.56 et 432.36 sont capables, dès la plus petite échelle de 0 ... 16 mbar, de supporter une surpression de 40, 100 ou 400 bar sans que leurs caractéristiques de mesure ne soient altérées.
les modèles de manomètres à membrane 432.56 et 432.36 sont fabriqués conformément à la norme EN 837-3. Son exécution de haute qualité convient tout particulièrement pour des applications dans l'industrie chimique et pétrochimique, l'industrie du pétrole et du gaz et la production d'énergie.
Le boîtier et les parties en contact avec le fluide sont en acier inox et répondent aux exigences élevées de résistance contre les fluides agressifs.
Pour des exigences de résistance spécialement élevées, la chambre de pression peut être exécutée dans une large variété de matériaux spéciaux comme le PTFE, le tantale ou l'Hastelloy.
Pour mesurer des fluides hautement visqueux, cristallisants ou contaminés, il est recommandé d'utiliser une bride de raccordement ouverte. La bride de raccordement ouverte présente l'avantage, par rapport à un raccord fileté, d'empêcher l'obstruction de l'orifice de pression.
Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme les informations spécifiques de l’instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d’autres données relatives au produit.