Manometer met scheidingsmembraan en schakelcontacten
Hoge overdrukbeveiliging tot 100/400 bar
Toepassingen
- Sturing en regeling van industriële processen op meetpunten met verhoogde overbelasting en schaalbereiken van 0 ... 25 mbar
- Bewaking van installaties en schakeling van circuits
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve en erg stroperige of verontreinigde meetstoffen, ook in agressieve omgevingen
- Procesindustrie: chemie, petrochemie, mijnbouw, on- en offshore, milieusector, machinebouw en algemene installatiebouw
Bijzondere eigenschappen
- Hoge overdrukbeveiliging, optioneel tot 40, 100 of 400 bar, dankzij het metaalachtige eindpositie-drukelement, zonder met vloeistof gevulde meetcel
- Uitgebreide keuze uit speciale materialen
- Ook verkrijgbaar met een met vloeistof gevulde behuizing voor toepassingen met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen
- Instrumenten met inductieve contacten voor gebruik in gevaarlijke omgevingen met ATEX-goedkeuring
- Instrumenten met elektronisch contact voor PLC-toepassingen
Omschrijving
Overal waar de procesdruk lokaal moet worden vastgesteld en tegelijkertijd circuits moeten worden omgeschakeld, worden onze manometers gebruikt, kan het model 432.56 of 432.36 switchGAUGE worden ingezet.
Schakelcontacten (elektrische alarmcontacten) vormen of verbreken de stroomkring, afhankelijk van de wijzerstand van de vaststellende meetinstrumenten. De schakelcontacten kunnen over het gehele schaalbereik (zie DIN 16085) worden bijgesteld, en worden voornamelijk onder de wijzerplaat gemonteerd, hoewel ook gedeeltelijk bovenop de wijzerplaat. De instrumentwijzer (werkelijke waardewijzer) beweegt zich vrij over het gehele schaalbereik, onafhankelijk van de instelling. De instelwijzer kan worden bijgesteld met behulp van een uitneembaar verstelsleuteltje in het venster.
Schakelcontacten die bestaan uit diverse contacten kunnen ook op een enkel instelpunt worden ingesteld. Contactactivering wordt gemaakt wanneer de werkelijke waardewijzer achter of onder het gewenste instelpunt komt.
De manometer is vervaardigd conform DIN 16085 en voldoet aan alle eisen van de geldende normen (EN 837-3) en voorschriften voor de weergave ter plaatse van de werkdruk van drukvaten. Als schakelcontacten zijn magnetische klikcontacten, Reed-schakelaars, inductieve contacten - om te voldoen aan ATEX - of elektronische contacten om een PLC te activeren verkrijgbaar. Zie voor nadere informatie over de diverse schakelcontacten gegevensblad AC 08.01.