Manometry membranowe są preferowane do niskich zakresów ciśnienia. Dzięki dużej powierzchni roboczej okrągłego, pofałdowanego elementu membranowego można niezawodnie mierzyć małe zakresy ciśnienia.
W zależności od wersji, modele 432.56 i 432.36 są w stanie, już od najmniejszego zakresu skali 0 ... 16 mbar, wytrzymać przeciążenie 40 ... 100 lub 400 bar bez późniejszego pogorszenia ich właściwości pomiarowych. 16 mbar, wytrzymać przeciążenie 40, 100 lub 400 bar bez jakiegokolwiek pogorszenia ich charakterystyki pomiarowej.
Manometry membranowe modele 432.56 i 432.36 są produkowane zgodnie z normą EN 837-3. Wysokiej jakości konstrukcja jest szczególnie odpowiednia do zastosowań w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle naftowym i gazowym oraz energetyce.
Obudowa i części zwilżane ze stali nierdzewnej spełniają wysokie wymagania w zakresie odporności na agresywne media. W przypadku szczególnie wysokich wymagań dotyczących odporności, komora ciśnieniowa może być zaprojektowana z szerokiej gamy specjalnych materiałów, takich jak PTFE, tantal lub Hastelloy.
Do pomiaru mediów o wysokiej lepkości, krystalizujących lub zanieczyszczonych zaleca się stosowanie otwartego kołnierza przyłączeniowego. Otwarty kołnierz przyłączeniowy ma tę przewagę nad połączeniem gwintowanym, że króciec ciśnieniowy nie może zostać zablokowany. Dzięki dodatkowemu otworowi do płukania na otwartym kołnierzu przyłączeniowym komorę ciśnieniową można łatwo wyczyścić.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.