Medidor de fluxo eletromagnético
Aplicações
- Medidores de água
- Água e águas residuais
- Medição urbana
- Líquidos de processo industrial, lamas e concreto
Características especiais
- Sem a necessidade de trechos retos a montante e a jusante
- Aprovado para transferência de custódia (MID MI-001, OIML R49)
- Medição precisa de baixa vazão
- Caixa de aço inoxidável com forro de ebonite
Descrição
Os medidores de vazão eletromagnéticos baseiam-se no princípio de Faraday, pelo qual um condutor que atravessa um campo magnético gera um potencial orientado perpendicularmente a esse campo.
O tubo de vazão é envolvido por dois flanges e também por duas bobinas. O campo magnético gerado pela corrente elétrica que passa pelas bobinas induz uma diferença de potencial nos eletrodos que é proporcional a vazão que está sendo medida.
Um conversor de sinal WIKA, conectado diretamente ao instrumento ou separado dele (por exemplo, modelo FLC-608), gera a corrente para alimentar a bobina magnética, detecta a diferença de potencial entre os eletrodos, processa o sinal para calcular a vazão e gerencia a comunicação com os sistemas de controle externo.
Os medidores de vazão magnético-indutivos não têm partes internas móveis e, portanto, têm uma perda de pressão muito baixa. OIML R-49 permite uma perda de pressão máxima de 630 mbar com uma velocidade de vazão de aprox. 8 m/s.
O tubo de vazão modelo FLC-2300 possui um perfil cônico, através do qual a vazão é acelerada e o sinal para os eletrodos é amplificado. Devido a esta característica especial, o medidor de vazão modelo FLC-2300 tem uma perda de pressão de menos de 250 mbar a uma velocidade de 8 m/s.
Para velocidades de fluxo inferiores a 1 m/s, a perda de pressão é sempre inferior a 10 mbar.
O perfil cônico do tubo de vazão permite uma operação flexível em várias áreas de aplicação, uma vez que nenhum trecho a montante ou a jusante é necessário.
O instrumento de medição isento de manutenção é adequado para uso em poços, para aplicações subterrâneas e também para imersão permanente em água.
Volumes de vazões muito pequenas podem ser medidos com precisão e repetidamente, mesmo em aplicações difíceis com componentes sólidos no meio.