Przepływomierz elektromagnetyczny
Zastosowanie
- Wodomierze
- Woda i ścieki
- Pomiary okręgowe
- Przemysłowe ciecze procesowe, zawiesiny i beton
Specjalne właściwości
- Nie są wymagane przebiegi przed i za urządzeniem
- Zatwierdzony do transferu powierniczego (MID MI-001, OIML R49)
- Dokładny pomiar niskiego przepływu
- Koperta ze stali nierdzewnej z ebonitową okładziną
Opis
Przepływomierze elektromagnetyczne opierają się na zasadzie Faradaya, zgodnie z którą przewodnik przechodzący przez pole magnetyczne generuje potencjał zorientowany prostopadle do tego pola.
Rurka przepływowa jest otoczona dwoma kołnierzami, a także dwiema cewkami. Pole magnetyczne generowane przez prąd elektryczny przepływający przez cewki indukuje różnicę potencjałów w elektrodach, która jest proporcjonalna do mierzonego przepływu.
Konwerter sygnału WIKA, podłączony bezpośrednio do urządzenia lub oddzielony od niego (np. model FLC-608), generuje prąd do zasilania cewki magnetycznej, wykrywa różnicę potencjałów między elektrodami, przetwarza sygnał w celu obliczenia przepływu i zarządza komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania.
Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne nie posiadają ruchomych części wewnętrznych, dzięki czemu charakteryzują się bardzo niską stratą ciśnienia. OIML R-49 pozwala na maksymalną stratę ciśnienia 630 mbar przy prędkości przepływu ok. 8 m/s.
Rurka przepływowa FLC-2300 ma stożkowy profil, przez który przepływ jest przyspieszany, a sygnał do elektrod jest wzmacniany. Dzięki tej specjalnej funkcji, przepływomierz FLC-2300 charakteryzuje się stratą ciśnienia poniżej 250 mbar przy prędkości 8 m/s.
Dla prędkości przepływu mniejszej niż 1 m/s, strata ciśnienia jest zawsze mniejsza niż 10 mbar.
Stożkowy profil rurki przepływowej umożliwia elastyczne działanie w wielu obszarach zastosowań, ponieważ nie są wymagane przebiegi przed i za nią.
Bezobsługowy przyrząd pomiarowy nadaje się do użytku w wykopach, do zastosowań podziemnych, a także do stałego zanurzenia pod wodą.
Bardzo małe objętości przepływu mogą być mierzone precyzyjnie i powtarzalnie, nawet w trudnych zastosowaniach z elementami stałymi w medium.