O transdutor de força hidráulico modelo F1119 (NS 20) permite a medição simples e econômica em tornos e visualização de forças em faixas de medição de 320 N a 120 kN. A caixa achatada deste transdutor de força de compressão permite uma medição de força estável.
A força é medida usando o princípio da hidráulica: A força que atua sobre um pistão leva a um aumento de pressão que pode ser visualizado em um instrumento de exibição conectado. A escala do instrumento de exibição pode ser definida em várias unidades, por ex. N, kN, kg, t.
Garantia de estanqueidade
A garantia de estanqueidade da unidade de medição de força hidráulica foi estendida para 5 anos. Um transdutor de força que comece a vazar dentro desse período será reparado gratuitamente.
O uso da unidade de medição de força conforme pretendido é um pré-requisito para a garantia estendida de 5 anos.