La cella di carico idraulica F1119 (DN 20) consente la misura semplice ed economica della forza si serraggio tra morsetti e la visualizzazione di forze di campi di misura da 320 N a 120 kN.La custodia appiattita di cella di carico a compressione consente una misura stabile della forza.
La misura di forza si basa sul principio di misura idraulico: la forza applicata a un pistone genera una pressione idraulica che viene indicata tramite un indicatore. La scala dell’indicatore può essere in diverse unità ingegneristiche, ad esempio N, kN, Kg, t.
Garanzia di tenuta
La garanzia di tenuta è prolungata fino a cinque anni.2) In caso di eventuale perdita i trasduttori saranno riparati gratuitamente.
1) Per forze nominali inferiori a 500 N, l'errore di linearità relativa è ±1,6 % Fnom per tutti gli strumenti di misura collegati.
2) Per usufruire della garanzia estesa di 5 anni, il prerequisito necessario è l'uso dello strumento di misura della forza così come previsto dal costruttore.