Met de hydraulische krachtopnemer type F1119 (NS 20) kunnen eenvoudig en voordelig krachten in bankschroeven worden gemeten en weergegeven in meetbereiken van 320 N tot 120 kN. De afgeplatte behuizing van deze drukkrachtopnemer maakt een stabiele krachtmeting mogelijk.
De kracht wordt gemeten via het hydraulisch principe: De kracht die wordt uitgeoefend op een zuiger leidt tot een druktoename die op een aangesloten leesvenster kan worden weergegeven. De schaal van het leesvenster kan in verschillende eenheden worden gedefinieerd, bijv. N, kN, kg, t.
Garantie op lekdichtheid
De garantie op lekdichtheid van de hydraulische krachtmeeteenheid werd verlengd tot 5 jaar. Een krachtopnemer die binnen deze periode begint te lekken wordt gratis gerepareerd.
Gebruik van de krachtmeeteenheid zoals bedoeld is een voorwaarde voor de verlengde garantie van 5 jaar.