Le capteur de force hydraulique type F1119 (NS 20) permet la mesure simple et économique dans des étaux et l’affichage de la force pour des plages de mesure de 320 N à 120 kN. Le boîtier aplati de ce capteur de force en compression permet une mesure de force stable.
La force est mesurée selon un principe hydraulique. La force s’appliquant sur un piston génère une augmentation de la pression qui peut être visualisée avec un instrument d’affichage. L’échelle de l’instrument d’affichage peut être défini avec des unités variées (par ex. N, kN, kg, t).
Garantie d’étanchéité
La garantie sur l’étanchéité de l’unité de mesure de force hydraulique a été étendue à 5 ans.2) Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
1) Pour des forces inférieures à 500 N, l’erreur de linéarité relative est de ±1,6 % Fnom pour tous les instruments de mesure raccordés.
2) L’utilisation de l’unité de mesure de force prévue est une condition préalable pour la garantie 5 ans.