O sistema adaptador de processo WIKA foi desenvolvido especificamente para atender aos requisitos das indústrias de alimentos, bebidas e farmacêutica.
O sistema adaptador consiste no instrumento de medição com conexão higiênica G1 e adaptador de processo correspondente. O sistema flexível e modular permite a conexão a uma ampla gama de conexões de processo asséptico (por exemplo, braçadeira, rosca, VARIVENT® ou NEUMO®).
Todas as peças são feitas de 1.4435 (316L); Aço inoxidável UNS S31603. O O-ring para vedação do processo (opcional) é fornecido com certificado de material 3.1 conforme EN 10204. Está disponível em EPDM ou FKM e está listado como FDA, USP Classe VI, bem como 3-A 18-03.
O sistema adaptador WIKA atende aos altos requisitos de processos estéreis.
O instrumento de medição e o adaptador de processo são facilmente conectados e desconectados usando uma chave inglesa.
Benefício para o cliente
- Redução de custos de estoque
- Disponibilidade imediata de instrumentos de medição com diferentes conexões de processo
- Evite longos períodos de inatividade da produção