WIKA:n prosessisovitinjärjestelmä on kehitetty erityisesti elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden tarpeita vastaavaksi.
Sovitinjärjestelmä koostuu mittauslaitteesta, jossa on hygieeninen G1-liitäntä, ja siihen sopivasta prosessisovittimesta. Joustava, modulaarinen järjestelmä mahdollistaa liittämisen monenlaisiin aseptisiin prosessiliitäntöihin (esim. puristin, kierteellinen, VARIVENT® tai NEUMO®).
Kaikki osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 1.4435 (316L); UNS S31603. Prosessin tiivistämiseen tarkoitettu O-rengas (lisävaruste) toimitetaan normin EN 10204 mukaisella 3.1-materiaalisertifikaatilla. Sitä on saatavilla sekä EPDM- että FKM-materiaalista valmistettuna, ja sen luokitukset ovat FDA, USP luokka VI, ja 3-A 18-03.
WIKA-sovitinjärjestelmä täyttää steriilien prosessien korkeat vaatimukset.
Mittauslaite ja prosessisovitin ovat helposti liitettävissä yhteen ja irrotettavissa ruuvitaltalla.
Asiakkaan saamat hyödyt
- Varastokustannusten vähentäminen
- Mittauslaitteiden ja eri prosessiliitäntöjen välitön käytettävyys
- Pitkiltä tuotantoseisokeilta välttyminen