WIKAプロセスアダプタシステムは食品飲料及び医療業界の要求を満たすために開発されてきました。アダプタシステムはハイジェニックG1コネクション付の計器とプロセスアダプタで構成されます。
モジュラシステムは幅広い無菌プロセスコネクションへの接続が可能です。(例クランプ、ネジ、VARIVENT® 、NEUMO®) すべてのパーツは1.4435 (SS316L, UNS S31603) ステンレススチール製です。
O リングはオプション対応にて材料証明がつきます。( EN 10204 3.1) FDA, USP Class VI及び3-A 18-03に準拠したEPDM, FKMが選択可能