Le système d'adaptateur process WIKA a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Il se compose d'un instrument (manomètre ou transmetteur) associé à l'adaptateur process intégré.
Ce système souple et modulaire permet un raccordement vers une large gamme de raccords process aseptiques (par exemple clamp, filetage, VARIVENT® ou NEUMO®).
Toutes les pièces sont réalisées en acier inox 1.4435 (316L); UNS S31603.
Le joint torique pour l'étanchéité du process (en option) est livré avec un certificat 3.1 matière selon la norme EN 10204. Il est disponible en EPDM ou en FKM et est agréé FDA, USP Classe VI et également 3-A 18-03.
Le système d'adaptation WIKA répond aux hautes exigences des processus stériles et est certifié selon la norme sanitaire 3-A.
L'instrument de mesure et l'adaptateur process peuvent être facilement assemblés et désassemblés à l'aide d'une clé.
Avantages pour l'utilisateur
- Réduction des coûts de stockage
- Disponibilité inmmédiate d'instruments de mesure avec des raccords process différents
- Evite de longues interruptions de la production