Il sistema di adattatori WIKA è stato specificatamente progettato per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare, delle bevande e dell'industria farmaceutica. Il sistema è composto da un manometro o da un trasmettitore di pressione e dal relativo adattatore integrato. Il sistema modulare flessibile consente l'accoppiamento ad un'ampia gamma di attacchi al processo asettici (es. clamp, filettati, VARIVENT® o NEUMO®). Tutte le parti sono costruite in acciaio inox 1.4435 (316L); UNS S31603. L'o-ring per la tenuta (opzionale) è fornito con il certificato dei materiali conforme a EN 10204 3.1. È disponibile sia in EPDM che KFM ed è conforme alle normative FDA, USP classe VI e 3-A 18-03.