Het WIKA procesadaptersysteem is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van de levensmiddelen-, drank- en farmaceutische industrieën.
Het adaptersysteem bestaat uit het meetinstrument met G1 hygiënische aansluiting en bijbehorende procesadapter. Het flexibele, modulaire systeem maakt aansluiting mogelijk op een groot aantal aseptische procesaansluitingen (bijv. klem, schroefdraad, VARIVENT® of NEUMO®).
Alle onderdelen zijn gemaakt van 1.4435 (316L); UNS S31603 roestvrij staal. De O-ring om het proces af te dichten (optioneel) wordt geleverd met een 3.1 materiaalcertificaat conform EN 10204. Hij is verkrijgbaar in EPDM of FKM staat vermeld als FDA, USP Klasse VI, alsook als 3-A 18-03.
Het WIKA adaptersysteem voldoet aan de hoogste eisen van steriele processen.
Meetinstrument en procesadapter kunnen eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld met een moersleutel.
Klantenvoordeel
- Vermindering van voorraadkosten
- Directe beschikbaarheid van meetinstrumenten met verschillende procesaansluitingen
- Voorkomen van lange productiestilstand