Te proste termometry rezystancyjne składają się z główki przyłączeniowej kształtu B, wkładu pomiarowego zgodnego z DIN 43735 i osłony termometrycznej, model TW81. Oprócz normy DIN możliwe są osłony termometryczne kształtu A lub C, wersje klienta. Możliwe przyłącza procesowe to kołnierz oporowy lub tuleja gwintowana – ta ostatnie może stanowić przyłącze gazoszczelne.
Termometry te są odpowiednie do mediów gazowych w niskich zakresach ciśnień (do około 1 bar). Różne materiały osłon termometrycznych, z powłoką emaliowaną lub bez, odpowiadają wymaganym obciążeniom termicznym.
Wkład pomiarowy jest wymienny. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego bądź – w razie serwisowania – wymianę podczas pracy urządzenia. Szeroki wybór standardowych długości zapewnia krótki termin dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych.
Materiał osłony termometrycznej, główkę przyłączeniową i czujnik można dowolnie dobierać pod kątem konkretnego zastosowania.
Opcjonalnie można wbudować przetwornik. Jedną z zalet wbudowanego przetwornika jest zwiększona niezawodność transmisji sygnałów.