これらのストレート抵抗温度計アセンブリは、接続ヘッドのフォームB、DIN 43 735の測定インサート、サーモウェルモデルTW81から構成されています。FormAやFormC、もしくはお客様独自設計の保護管に合わせることも可能です。プロセス接続は、ストップフランジやカップリングで行えます。カップリングはより高い気密性があります。
本製品の温度プローブは、概ね0.1MPaまでの気体中に置くのに適しています。様々な材質の保護管が選択できます。また特にサーマルショックが大きなアプリケーションには、琺瑯加工も可能です。
測定インサートは交換可能です。これにより、点検が行われ、整備が必要な場合は、運転中およびプラントの運転中に交換が可能になります。標準長または標準長を選択すると、短い納期とスペア部品の在庫が可能になります。
サーモウェル材料、接続ヘッドおよびセンサは、それぞれのアプリケーションごとに個別に選択できます。
トランスミッタをオプションとして付加できます。トランスミッタを付属することで、信号出力の信頼性の向上を期待することができます。