Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR81

Termorresistencia para mediciones de temperatura de gases de combustión

Con vaina

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.81 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Altos hornos, calentadores de aire
  • Procesos de tratamiento de calor
  • Combustión de desechos y de residuos especiales
  • Grandes instalaciones de calefacción, generación de calor

Características

  • Rangos de aplicación hasta +600 °C [+1.112 °F]
  • Vaina en acero resistente a altas temperaturas
  • Unidad extraíble
  • Conexión a proceso estanco al gas (opcional)

Descripción

Las termorresistencias rígidas consisten en un cabezal de forma B, una unidad extraíble según DNI 43 735 y una vaina recta del tipo TW81. Las vainas DIN se fabrican en las formas A o C, así como también siguiendo las especificaciones del cliente. La conexión a proceso se realiza con una brida o un manguito roscado también con estanqueidad al gas.

Estas sondas son adecuadas para medios gaseosos en rangos de baja presión (hasta aprox. 1 bar). Varios materiales para vainas se usan con o sin esmaltado para alcanzar los requisitos del estrés térmico.

La unidad extraíble permite realizar comprobaciones o la sustitución de la sonda sin interrumpir el proceso. La selección de longitudes normales o estándares permite un corto plazo de entrega y la posibilidad de tener en stock piezas de recambio.

El material de la vaina, cabezal y sensor pueden seleccionarse individualmente para las respectivas aplicaciones.

Opcionalmente se puede instalar un transmisor. Las ventajas de un transmisor incorporado incluyen una mayor seguridad en la transmisión de la señal..