Nämä suorat vastuslämpömittarit koostuvat B-muotoisesta liitäntäpäästä, DIN 43735 -standardin mukaisesta mittauselementistä ja TW81-mallin suojataskusta. DIN-muotoisten A- tai C-suojataskujen lisäksi on mahdollista valmistaa asiakaskohtaisia versioita. Mahdollisia prosessiliitäntöjä ovat pysäytyslaippa tai kierreholkki - jälkimmäisellä voidaan toteuttaa kaasutiivis liitäntä.
Nämä lämpömittarit soveltuvat kaasumaisille väliaineille matalapainealueella (enintään noin 1 bar). Erilaiset suojataskumateriaalit, emaloituna tai ilman emalointia, varmistavat, että ne sopivat kulloiseenkin lämpökuormitukseen.
Mittauskappale on vaihdettavissa. Tämän ansiosta tarkastus, mittauslaitteen valvonta, sekä mahdollisen huollon yhteydessä vaihtaminen ovat mahdollisia käytön aikana ja laitteiston ollessa käynnissä. Vakiopituuksien valikoiman ansiosta toimitusajat ovat lyhyet ja varaosia voidaan pitää varastossa.
Suojataskun materiaali, liitäntäpää ja anturi voidaan valita kulloiseenkin sovellukseen sopiviksi.
Vaihtoehtoisesti lähetin voidaan rakentaa sisään. Sisäänrakennetun lähettimen etuna on muun muassa signaalinsiirron luotettavuuden parantuminen.