Deze rechte weerstandsthermometers bestaan uit een aansluitkop van vorm B, een meetelement volgens DIN 43735 en een thermowell van het type TW81. Naast de beschermbuizen van DIN-vorm A of C zijn ook klantspecifieke uitvoeringen mogelijk. Mogelijke procesaansluitingen zijn stopflens of draadbus - de laatste kan een gasdichte verbinding realiseren.
Deze thermometers zijn geschikt voor gasvormige media in het lage drukbereik (tot ongeveer 1 bar). Verschillende thermowellmaterialen, met of zonder emaillering, zorgen voor afstemming op de betreffende thermische belasting.
Het meetelement is vervangbaar. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait. De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.
Het materiaal van de thermowell, de aansluitkop en de sensor kunnen elk voor een specifieke toepassing worden gekozen.
Optioneel kan een transmitter worden ingebouwd. Een van de voordelen van een ingebouwde transmitter is een verhoogde betrouwbaarheid van de signaaloverdracht.