Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR81

Sondes à résistance pour la mesure de température de gaz de fumées.

Avec doigt de gant type TW81

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.81 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Hauts-fourneaux, réchauffeurs d'air
  • Processus de traitement par la chaleur et chauffe au rouge
  • Combustion de déchets et déchets spéciaux
  • Installations industrielles de chauffage, génération de chaleur

Particularités

  • Plages d'application jusqu'à +600 °C
  • Gaine en acier résistant à la chaleur
  • Insert de mesure interchangeable
  • Raccord process étanche au gaz (en option)

Description

Ces sondes à résistance sont composées d'une tête de raccordement de forme B, d'un insert de mesure suivant DIN 43 735 et d'un doit de gant type TW81. Des doigts de gant DIN de forme A ou C DIN et des doigts de gant spécifiques au client sont également disponibles. Les raccords process peuvent être équipés d'une bride d'arrêt ou d'un accouplement de tuyauterie. Ce dernier permet d'obtenir un raccord étanche au gaz.

Ces sondes de température sont adaptées pour les fluides gazeux dans des étendues de mesure de pression basses (jusqu'à env. 1 bar). Divers matériaux de doigt de gant sont utilisés, avec ou sans émaillage, afin de répondre aux exigences de la contrainte thermique.

L'élément de mesure est remplaçable. Ceci permet l'inspection et, lorsque des travaux de maintenance sont nécessaires, le remplacement pendant le fonctionnement des installations. Le choix de longueurs normales ou standards permet d'avoir des délais de livraison courts et la possibilité de stocker des composants de rechange.

Le matériau du doigt de gant, la tête de raccordement et le capteur peuvent être sélectionnés individuellement en fonction l'application.

Un transmetteur peut être intégré en option. L'un des avantages d'un transmetteur intégré est la fiabilité accrue de la transmission de signal.