Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC59-V

Termopara powierzchniowa

V-PAD®

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.59 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny
  • Zastosowania z użyciem pary przegrzanej
  • Przemysł rafineryjny
  • Piece grzewcze i wysokowydajne kotły
  • Wymienniki ciepła

Specjalne właściwości

  • Zaprojektowany blok
  • Zakres zastosowań od 0 ... 1260 °C [32 ... 2300 °F]
  • Elastyczny kabel w powłoce, przewody wewnętrzne w izolacji mineralnej
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na wstrząsy

Opis

Opatentowany czujnik WIKA V-PAD® umożliwia dokładny pomiar temperatury powierzchni termopary rurkowej w piecu spalinowym. Nazwa V-PAD® pochodzi od kształtu czujnika. Ma kształt litery V i umożliwia wykonanie spawanego połączenia o pełnej przenikalności między czujnikiem a termoparą rurkową.

W czujniku V-PAD® elastyczną częścią czujnika jest przewód w izolacji mineralnej (przewód płaszczowy). Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego w którym umieszczono izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Wewnętrzne przewody są wykonane z materiału termicznego. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania.

Na jednym końcu kabla w osłonie wewnętrzne przewody są zespawane ze sobą, tworząc nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy. Na drugim końcu kabla płaszczowego końce przewodów są połączone, a kabel płaszczowy jest hermetycznie uszczelniony za pomocą masy uszczelniającej.

Końcówki żył stanowią platformę połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.

Konstrukcja czujnika
Termopara rurkowa jest dostarczana z nieizolowanym punktem pomiarowym (uziemionym). Tylko w ten sposób można zapewnić, że wrażliwy na temperaturę punkt pomiarowy jest umieszczony jak najbliżej powierzchni rury. Dzięki przyspawaniu V-PAD® do termopary, punkt pomiarowy staje się częścią powierzchni rury i zapewnia dokładne wyniki pomiarów.