Thermocouple de peau
V-PAD®
Applications
- Industrie chimique
- Applications vapeur surchauffée
- Raffineries
- Fourneaux et chauffe-eaux de haute performance
- Echangeurs de chaleur
Particularités
- Plages d'application de 0 °C à +1200 °C
- Câble chemisé flexible, à isolation minérale
- liaisons internes
- Résistance mécanique élevée, résistance aux chocs
Description
Le V-PAD WIKA breveté permet de mesurer précisément la température de surface d'une tuyauterie dans un fourneau de combustion. Le nom V-PAD vient de la forme du capteur. Il a une forme en V et permet de réaliser un raccord par soudage entre le capteur et le tuyau.
Dans le V-PAD, La partie flexible du capteur est constituée de câble métallique isolé minéralement (câble chemisé). Il consiste en une gaine extérieure métallique qui contient les liaisons internes isolées, compressées dans un composé en céramique haute densité. Les liaisons internes sont constituées de matériau thermique. Le matériau de la gaine extérieure peut être sélectionnée en fonction de l'application.
À une extrémité du câble chemisé, les liaisons internes sont soudées ensemble. Pour les versions comprenant un point de mesure non isolé (terre), la gaine est soudée au thermocouple. À l'autre extrémité du câble chemisé, les extrémités des liaisons sont connectées et le câble chemisé est fermé hermétiquement avec un composé d'étanchéité.
Les extrémités des liaisons constituent la plateforme pour les raccordements électriques. Des câbles, connecteurs, prises peuvent y être raccordés.
Conception du capteur
Le thermocouple de peau est livré avec un point de mesure non isolé (terre).
Ce n'est qu'ainsi qu'on peut garantir que le point de mesure sensible à la température est positionné aussi près que possible de la surface de la tuyauterie. Quand le V-PAD est soudé à la tuyauterie, le point de mesure devient une partie de la surface du tuyau et fournit les résultats de mesure les plus précis.