Tubeskin thermokoppel
V-PAD®
Toepassingen
- Chemische industrie
- Superverhitte stoomtoepassingen
- Raffinaderijen
- Verwarmingsovens en krachtige ketels
- Warmtewisselaars
Bijzondere eigenschappen
- Speciaal blokontwerp
- Toepassingsbereik van 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Flexibele, ommantelde kabel, met mineralen geïsoleerde interne leidingen
- Mechanisch zeer sterk, schokbestendig
Beschrijving
Het V-PAD® type TC59-V biedt nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen van procesbuizen in verbrandingsovens. Na uitgebreide tests in het R&D-centrum van WIKA in Houston, Texas, is de V-PAD® ontworpen om ongeëvenaarde nauwkeurigheden te bieden onder uiteenlopende procesomstandigheden.
Het hart van het V-PAD® thermokoppel is een V-vormig blok waarvoor patent is aangevraagd en dat ontworpen is om een volledige penetratielas tussen de sensor en de procesbuis mogelijk te maken. Het flexibele deel van de sensor is een mineraal geïsoleerde kabel met metalen mantel. Het bestaat uit een metalen buitenmantel die de geïsoleerde interne geleiders van het thermokoppel bevat, samengeperst in een keramische samenstelling met een hoge dichtheid. De materialen van het thermokoppel kunnen worden aangepast aan de toepassing.
Binnen in het V-PAD® blok zijn de interne geleiders aan elkaar gelast om een niet-geïsoleerd (geaard) meetpunt te vormen. Het andere uiteinde van de mineraal geïsoleerde kabel met metalen mantel vormt een hermetisch afgesloten platform voor de elektrische aansluiting. Hier kunnen kabels, plug-in connectors of connectorstekkers worden aangesloten.
Het V-PAD® thermokoppel kan ook worden uitgerust met een diagnoseaansluiting die kan worden gebruikt voor diagnose van de meetaansluiting en omgevingsomstandigheden.
Sensorontwerp
Dit thermokoppel van tubeskin wordt geleverd met een niet-geïsoleerd meetpunt (geaard).
Alleen op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat het temperatuurgevoelige meetpunt deel gaat uitmaken van de oppervlakte van de buis wanneer de V-PAD® op de buis wordt gelast. Dit zorgt voor de meest nauwkeurige meting.