Termopares para superficies de tubería
V-PAD®
Aplicaciones
- Industria química
- Aplicaciones con vapor
- Refinerías
- Hornos de calefacción y calderas de alta potencia
- Intercambiadores de calor
Características
- Rangos de aplicación 0 °C a +1.200 °C
- Mantel, cables interiores con aislamiento mineral
- Alta resistencia mecánica, resistente a vibraciones
Descripción
Con el V-PAD, patentado por WIKA, puede realizarse la medición exacta de la temperatura de la superficie de un tubo en el interior de un horno. El nombre V-PAD proviene de la forma del sensor. Tiene la forma de una V y permite una unión soldada entre sensor y tubo.
La parte flexible del sensor del V-PAD dispone de un cable con aislamiento mineral (mantel) que consiste en una envoltura metálica que contiene una masa cerámica aislada compactada. Los conductos interiores son de material térmico y el conducto exterior puede fabricarse de un material específico que se adapte a cada aplicación.
En un lado de la envoltura se sueldan los conductos interiores y en caso de las versiones con punto de medida no aislado (puesto a tierra) se suelda la envoltura al termopar. En el otro lado de la envoltura se conectan los terminales de los conductores y se cierra la envoltura herméticamente con una masa mortero de llenado.
Los terminales componen la base para los tipos de conexión eléctrica, sean cables, conectores o zócalos.
Estructura del sensor
El termopar para superficie de tubería se entrega con punto de medición no aislado (puesto a tierra).
Únicamente de este modo puede asegurarse que el punto de medición sensible a la temperatura se acerque al máximo a la superficie del tubo. Con la soldadura del V-PAD a la superficie, el punto de medición se convierte en una parte de la superficie del tubo proporcionando así los resultados de medición con más alta exactitud.