Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC10-B

Termopara

Do montażu z osłoną termometryczną

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.02 Karta katalogowa SP 05.25 Karta katalogowa AC 80.30 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3 Specjalna dokumentacja

Zastosowanie

  • Budowa maszyn, instalacji i zbiorników
  • Energia i technologia elektrowni
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -40 ... +1200 °C [-40 ... +2192 °F]
  • Ze zintegrowaną fabryczną rurą ochronną
  • Wymienny sprężynowy wkład pomiarowy
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2)

Opis

Termopary z tej serii są przeznaczone do montażu śrubowego bezpośrednio w procesie, głównie w zbiornikach i rurociągach. Termometry te są odpowiednie do mediów ciekłych i gazowych przy umiarkowanym obciążeniu mechanicznym i normalnych warunkach chemicznych.

Rura ochronna ze stali nierdzewnej jest całkowicie przyspawana i przykręcona do głowicy przyłączeniowej. Wymienny wkład pomiarowy można wyjąć bez konieczności demontażu całego czujnika z instalacji. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego lub, w razie konieczności serwisowania, wymianę podczas pracy instalacji. Wybór standardowych długości zapewnia krótki czas dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych.

Długość zanurzeniową, przyłącze procesowe, konstrukcję osłony ochronnej, główkę przyłączeniową, typ i liczbę czujników, dokładność i metodę połączenia można wybrać w zależności od zastosowania.

Dla TC10-C dostępnych jest wiele różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.

Opcjonalnie możemy zamontować nadajniki z serii WIKA w głowicy przyłączeniowej TC10-C.