WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TC10-B

Thermokoppel

Voor extra thermowell

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 65.02 Data sheet SP 05.25 Data sheet AC 80.30 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3 Speciale documentatie

Toepassingen

  • Machine-, installatie- en scheepsbouw
  • Techniek voor energie- en elektriciteitscentrales
  • Chemische industrie
  • Voedsel- en drankindustrie
  • Sanitair-, verwarmings- en airconditioningstechniek

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Met geïntegreerde gefabriceerde beschermbuis
  • Geveerd meetelement (vervangbaar)
  • Explosieveilige versies zijn verkrijgbaar voor vele goedkeuringstypes (zie data sheet pagina 2)

Beschrijving

Thermokoppels uit deze serie zijn ontworpen voor schroefverbindingen direct in het proces, voornamelijk in vaten en leidingen. Deze thermometers zijn geschikt voor vloeibare en gasvormige media onder gemiddelde mechanische belasting en normale chemische omstandigheden.

De beschermbuis van roestvrij staal is volledig gelast en vastgeschroefd in de aansluitkop. Het verwisselbare meetelement kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait. De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.

Inbrengdiepte, procesaansluiting, ontwerp beschermbuis, aansluitkop, type en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Voor de TC10-C is een groot aantal verschillende goedkeuringen voor explosiebeveiliging beschikbaar.

Optioneel monteren wij analoge of digitale transmitters uit het WIKA programma in de aansluitkop van de TC10-C.