Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TC10-B

Thermocouple

Pour doigt de gant additionnel

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.02 Fiche technique SP 05.25 Fiche technique AC 80.30 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3 Documentation complémentaire

Applications

  • Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
  • Centrales de production d'énergie
  • Industrie chimique
  • Industrie agroalimentaire et industrie des boissons
  • Applications sanitaires, chauffage et conditionnement d'air

Particularités

  • Plages d'utilisation à partir de -40 ... 1.200 °C
  • Adapté pour montage sur tous types d'exécutions standards de doigt de gant
  • Elément de mesure monté sur ressort (interchangeable)
  • Exécutions pour zones explosives

Description

Les thermocouples de cette série peuvent être associés avec un grand nombre d'exécutions de doigts de gant. L'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que dans certaines applications.

Une large gamme de capteurs, de têtes de raccordement, de longueurs d'insertion, de longueurs d’extension, de doigts de gant, etc. est disponible pour ces sondes ; elles sont de ce fait adaptées pour de nombreuses applications.

En option, nous pouvons monter dans la tête de
raccordement du TC10-B les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA.