Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TC10-B

Termopar

Para vaina adicional

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.02 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

  • Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
  • Plantas energéticas
  • Industria química
  • Industria alimentaria, fabricación de bebidas
  • Calefacción, climatización, aplicaciones sanitarias

Características

  • Rangos de aplicación de 0 °C ... 1.200 °C
  • Adecuado para montar en las habituales formas constructivas de vainas
  • Unidad extraíble amortiguada (recambiable)
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

Los termopares de esta serie pueden combinarse con una gran variedad de tipos de vaina.
Sólo en casos especiales se recomienda una aplicación sin vaina.

Existen numerosas combinaciones de sensor, cabezal, longitud de inmersión, longitud de cuello, conexión a la vaina, etc.; adaptables a cualquier medida de vaina y cualquier aplicación.

Como opción se ofrecen estas sondas con transmisores analógicos o digitales WIKA incorporados en el cabezal de la termorresistencia TC10-B.