WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC10-B

Termoelementti

Erilliselle suojataskulle

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.02 Tekniset tiedot SP 05.25 Tekniset tiedot AC 80.30 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3 Erityiset asiakirjat

Sovellukset

  • Koneiden, tuotantolaitosten ja säiliöiden rakennus
    • Energia- ja voimalaitosteknologia
    • Kemianteollisuus
    • Elintarvike- ja juomateollisuus
    • Saniteetti-, lämmitys- ja ilmastointiteknologia

Erikoisominaisuudet

  • Käyttöalue 0 ... +1200 °C
    • Soveltuu asennettavaksi kaikkiin vakiosuojataskumalleihin
    • Jousikuormitettu mittauskärki (vaihdettavissa)
    • Räjähdyssuojatut mallit, Ex i, Ex n ja NAMUR NE24

Kuvaus

Tämän sarjan termoelementtit voidaan liittää lukuisiin suojataskumalleihin. Käyttö ilman suojataskua on suositeltavaa ainoastaan erikoistapauksissa.Lämpötila-antureihin on saatavilla laaja valikoima mahdollisia anturien ja liitäntäpäiden yhdistelmiä, mittauskärkien pituuksia, kaulan pituuksia, suojataskuliitäntöjä jne., jotka sopivat minkä tahansa kokoiseen suojataskuun ja mihin tahansa käyttökohteeseen.Vaihtoehtoisesti TC10-B:n liitäntäpäähän voidaan liittää WIKAn tuotevalikoiman analogisia tai digitaalisia lähettimiä.