WIKAキャリアポータル
WIKA WIKA
TC10-B

熱電対

保護管併用仕様

TE 65.02 SP 05.25 AC 80.30 #1 #2 #3 特別文書

用途

  • 建設機械、プラント及び船舶の建設
  • エネルギー、発電所
  • 化学産業
  • 食品、飲料産業
  • サニタリ、空調アプリケーション

特徴

  • 対応温度レンジは最大0 ... 1,200 ℃ (32 ... 2,192 °F)
  • 標準的な保護管への取付け
  • スプリングロード計測インサート(交換可能)
  • 防爆対応

製品説明

このシリーズの熱電対は、多数のデザインの保護管と組み合わせることができます。保護管無しでの稼動については特定のアプリケーションのみを推奨しております。

この熱電対には、センサ、コネクションヘッド、挿入長、ネックの長さ、保護管への接続など、さまざまな組み合わせが可能です。どんな保護管の寸法やアプリケーションにも適します。

オプションでWIKA製トランスミッタをTC10-Bのコネクションヘッドに取り付けることができます。