Przyłącze sterylne, Separatory membranowe
Dla technologii procesów sterylnych
Zastosowanie
- Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny
- Produkcja składników aktywnych
Specjalne właściwości
- Bez martwych przestrzeni
- Konstrukcja higieniczna
- Materiały i jakość wykończenia powierzchni zgodne z dyrektywami i normami przemysłu farmaceutycznego Zgodność z 3-A
Specyfikacje
Separatory membranowe są wykorzystane do ochrony przyrządu do pomiaru ciśnienia przed agresywnymi, klejącymi, krystalizującymi, korozyjnymi, wysoce lepkimi, niebezpiecznymi dla środowiska lub toksycznymi mediami. Membrana wykonana z odpowiedniego materiału zapewnia separację od mierzonego medium. Dzięki temu mogą zostać spełnione nawet najtrudniejsze wymagania pomiarowe poprzez połączenie przyrządów pomiarowych z separatorami membranowymi.
Płyn wewnątrz systemu, który można dobrać do konkretnego zastosowania, przekazuje hydraulicznie ciśnienie do przyrządu pomiarowego. Istnieją niemal nieograniczone możliwości zastosowania ze względu na dużą liczbę dostępnych wariantów takich jak konstrukcje separatorów membranowych lub materiały. Typ przyłącza procesowego (kołnierzowe, gwintowane i sterylne) oraz podstawowa metoda produkcji są ważnymi kryteriami różnicowania konstrukcji.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.60 z przyłączem NEUMO BioControl® jest szczególnie odpowiedni do stosowania w sterylnych procesach i jest dostosowany do procesu poprzez obudowę NEUMO BioControl®. Umożliwia to higieniczną integrację przyrządów pomiarowych w rurociągach lub, za pomocą kołnierzy blokowych, w zbiornikach lub fermentatorach.
Systemy separatorów membranowych są w stanie wytrzymać temperatury pary czyszczącej występujące w procesach SIP, a tym samym zapewniają sterylne połączenie między mierzonym medium a separatorem membranowym.
Montaż separatora membranowego i przyrządu pomiarowego odbywa się standardowo poprzez bezpośredni montaż lub opcjonalnie poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
W zakresie doboru materiałów WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część i membrana są wykonane z identycznych materiałów. Stal nierdzewna 316L (1.4435) jest używana jako materiał standardowy, inne materiały specjalne są dostępne na życzenie klienta. Systemy pomiarowe z separatorami membranowymi WIKA model 990.60 są z powodzeniem stosowane w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.