Steriele aansluiting, Membraanafdichtingen
Voor steriele procestechnologie
Toepassingen
- Farmaceutische en biotechnologische industrie
- Productie van actieve werkstoffen
Bijzondere eigenschappen
- Vrij van dode hoeken
- Hygiënisch ontwerp
- Materialen en oppervlaktekwaliteiten in overeenstemming met de richtlijnen en normen van de farmaceutische industrie 3-A-conform
Specificaties
Membraanafdichtingen worden gebruikt om het drukmeetinstrument te beschermen tegen agressieve, hechtende, kristalliserende, corrosieve, zeer stroperige, milieugevaarlijke of toxische mediums. Een membraan gemaakt van het juiste materiaal zorgt voor de scheiding van het te meten medium. Door het combineren van drukmeetinstrumenten met membraanafdichtingen kan dus zelfs aan de meest moeilijke meetbehoeften worden voldaan.
Een vulvloeistof in het systeem, die speciaal voor de specifieke toepassing gekozen kan worden, draagt hydraulisch de druk op het meetinstrument over. Vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden bestaan door het grote aantal beschikbare varianten, zoals membraanafdichtingsontwerpen of -materialen. Het soort procesaansluiting (flens, schroef- en steriele aansluiting) en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp.
Voor meer technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
De membraanafdichting model 990.60 met NEUMO BioControl® aansluiting is bijzonder geschikt voor gebruik in steriele processen en wordt via de NEUMO BioControl® behuizing aan het proces aangepast. Dit zorgt voor een hygiënische integratie van meetinstrumenten in pijpleidingen of, door middel van afdichtingsflenzen, in tanks of fermentoren.
De membraanafdichtingssystemen zijn bestand tegen de temperaturen van de reinigingsdampen die tijdens het SIP-proces optreden en waarborgen dus een steriele aansluiting tussen het te meten medium en de membraanafdichting.
De montage van de membraandichting en het meetinstrument gebeurt standaard via een directe montage of optioneel via een koelelement of een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA diverse oplossingen, waarin het bovenste gedeelte en het membraan van identieke materialen worden gemaakt. Roestvrij staal 316L (1.4435) wordt gebruikt als standaardmateriaal, overige speciale materialen zijn verkrijgbaar op aanvraag. Meetsystemen met het type 990.60 WIKA membraanafdichtingen worden succesvol gebruikt in de wetenschappelijke industrie, in farmaceutische en biotechnologische toepassingen.