Separador de membrana, con conexión estéril
Para tecnologías de procesos estériles
Aplicaciones
- Industria farmacéutica y biotecnológica
- Producción de sustancias activas
Características
- Sin espacios muertos
- Versión higiénica
- Calidad de material y superficie según las directivas y normativas de la industria farmacéutica
- Conforme a 3-A
Descripción
Los separadores se utilizan para proteger al manómetro de medios agresivos, adhesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, nocivos para el medio ambiente o tóxicos. La separación entre medio e instrumento se realiza con una membrana de un material adecuado. Mediante combinaciones de instrumentos de medición con separadores pueden llevarse a cabo así las más difíciles tareas de medición.
Un líquido en el interior del sistema, que puede adaptarse de forma específica a la tarea de medición, realiza la transmisión hidráulica de la presión al instrumento de medición.
Hay aplicaciones casi ilimitadas gracias a una serie de variantes, tales como diseños de separadores o tipos de materiales. El tipo de conexión al proceso (conexión bridada, roscada o estéril) y el método de fabricación son importantes criterios de diseño.
Para más información sobre separadores y sistemas
de separación, véase IN 00.06 “Aplicaciones - Modo de funcionamiento - Formas”
El separador con conexión NEUMO BioControl®
modelo 990.60 es especialmente adecuado para su uso en procesos estériles y se integra al proceso mediante la caja NEUMO BioControl®. Así, los instrumentos pueden integrarse cumpliendo los criterios higiénicos a una tubería o, con la ayuda de una brida, a depósitos o fermentadores.
Los sistemas de separadores de membrana pueden soportar las temperaturas que alcanzan el vapor de limpieza en los procesos SIP, garantizando así una conexión estéril entre medio y separador.
El montaje del separador en el instrumento de medición se efectúa por defecto mediante montaje directo u opcionalmente por medio de un elemento refrigerador o un capilar flexible.
En la selección del material, WIKA ofrece las más variadas soluciones, en las cuales la parte superior y la membrana son del mismo material. De manera estándar se utiliza el material acero inoxidable 316L (1.4435), estando disponibles además otros materiales especiales a petición.
Los sistemas de medición con el separador de membrana WIKA modelos 990.60 se utilizan con gran éxito en todo el área de ciencias de la vida, en la industria farmacéutica y en la biotecnología