Séparateur à raccord hygiénique
Pour applications sanitaires, NEUMO BioControl®
Applications
- Industries pharmaceutiques et de la biotechnologie
- Production d'agents actifs
Special Features
- Aucune zone de rétention
- Conception hygiénique
- Matériaux et qualités de surface conformes aux directives et normes de l'industrie pharmaceutique
- Conforme 3-A
Description
Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de la pression des fluides agressifs, adhésifs, cristallisants, corrosifs, hautement visqueux, dangereux pour l'environnement ou toxiques. Une membrane fabriquée dans un matériau approprié réalise la séparation du fluide à mesurer. Ainsi même les exigences de mesure les plus difficiles peuvent être satisfaites en combinant des instruments de mesure avec des séparateurs.
Le système est rempli avec un liquide qui peut être choisi spécifiquement en fonction de l'application ; il transmet la pression de façon hydraulique à l'instrument de mesure.
La variété des applications possibles est quasi infinie, grâce au grand nombre de variantes disponibles, telles que les formes ou matériaux des séparateurs. Le type de raccord process (bride, raccord fileté et stérile) et la technique de fabrication sont d'importants critères de différenciation de conception.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 « Application, principe de fonctionnement, versions».
Le séparateur 990.60 avec raccord NEUMO BioControl® convient particulièrement à une utilisation dans des
processus stériles et est adapté au process par le boîtier NEUMO BioControl®. Ceci permet une intégration hygiénique d'instruments de mesure dans des tuyauteries ou, au moyen de brides folles, dans des réservoirs ou des fermenteurs.
Les montages sur séparateur peuvent supporter les
températures de nettoyage vapeur des process SEP et garantissent de plus un raccordement stérile entre le fluide et le séparateur.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectuée en standard par un montage direct et en option au moyen d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions où la partie supérieure et la membrane sont fabriquées dans un matériau identique. L'acier inox 316L (1.4435) est utilisé comme matériau standard, mais d'autres matériaux spéciaux sont disponibles sur demande.
Les systèmes de mesure avec séparateurs WIKA de
type 990.60 sont utilisés avec succès dans le secteur de l'industrie des sciences naturelles, dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et de la bio-technologie.