Steriililiitäntä, painevälittimet
Steriiliin prosessitekniikkaan
Sovellukset
- Lääke- ja biotekniikkateollisuus
- Tehoaineiden tuotanto
Erikoisominaisuudet
- Ei hukkatilaa
- Hygieeninen malli
- Materiaalit ja pintakäsittelyn laatu lääketeollisuuden direktiivien ja standardien mukaisesti 3-A-yhteensopivuus
Tekniset tiedot
Painevälittimiä käytetään paineenmittauslaitteiden suojaamiseksi aggressiivisilta, tarttuvilta, kiteytyviltä, syövyttäviltä, erittäin viskoosisilta ja ympäristön kannalta vaarallisilta tai myrkyllisiltä väliaineilta. Soveltuvasta materiaalista valmistettu kalvo muodostaa eristyksen mitattavaan aineeseen. Näin myös kaikkein vaativimmat mittaukset pystytään tekemään yhdistämällä mittalaitteisiin painevälitin.
Järjestelmän sisällä oleva neste, joka voidaan valita kulloisenkin käyttökohteen mukaan, välittää paineen hydraulisesti mittaaitteeseen. Painevälittimiä on saatavilla useita eri versioita ja useista eri materiaaleista. Prosessiliitännän tyyppi on tärkeä suunnittelukriteeri. (laippa-, kierre- tai steriililiitäntä)
Lisätietoja painevälittimistä ja painevälitinjärjestelmistä on kohdassa IN 00.06 "Soveltaminen, toimintaperiaate, rakenteet".
Malli 990.60 painevälitin, jossa on NEUMO BioControl®-liitäntä, soveltuu erityisesti käytettäväksi steriileissä prosesseissa, ja se sovitetaan prosessiin NEUMO BioControl®-kotelon avulla. Tämä mahdollistaa mittauslaitteiden hygieenisen integroinnin putkistoihin tai lohkolaippojen avulla säiliöihin tai fermentoreihin.
Painevälitinjärjestelmä kestää kuumia puhdistushöyryjä, joita syntyy puhdistettaessa osia paikan päällä, ja takaa siten steriilin liitännän mitattavan aineen ja painevälittimen välillä.
Painevälittimen ja mittauslaitteen kokoonpano tapahtuu vakiona suoralla kokoonpanolla tai valinnaisesti jäähdytyselementin tai joustavan kapillaarin avulla.
WIKA:n materiaalivalikoima sisältää lukuisia vaihtoehtoja, joissa laitteen ylempi runko-osa ja kalvo ovat samasta tai eri materiaalista valmistettuja. Vakiomateriaalina käytetään ruostumatonta terästä 316L (1.4435), ja muita erikoismateriaaleja on saatavilla tilauksesta. Mittausjärjestelmiä, joissa on mallin 990.60 WIKA-painevälittimet, käytetään menestyksekkäästi biotieteiden teollisuudessa, lääke- ja biotekniikkasovelluksissa.