Syfony i przewody łączące
Dla przyrządów do pomiaru ciśnienia
Zastosowanie
- Element chłodzący do ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem cieczy, gazów i oparów
- Ochrona przed skokami ciśnienia i pulsacjami
- Bezpośrednie podłączenie procesowe przyrządów do pomiaru ciśnienia lub w połączeniu z innymi akcesoriami oprzyrządowania (np. zaworami)
Specjalne właściwości
- Wersja kompaktowa odpowiednia do zastosowań wibracyjnych
- Kombinacja zaworów i przyrządów pomiarowych dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie) na żądanie
- Dopuszczalne temperatury do 550 °C [1022 °F]
- Ciśnienie nominalne do 420 bar [6091 psi]
Opis
Geometrie syfonów zgodnie z normą DIN 16282 są podzielone na kształt litery U i kształt trąbki. Te wersje syfonowe są dostępne z połączeniem gwintowanym (formy A i C) lub spawanym (formy B i D) po stronie procesowej.
Oprócz standardowych syfonów dostępne są przyłącza do gwintów NPT zgodne z normą DIN 16282 oraz standardowe warianty przemysłowe. Wewnątrz syfonu gromadzi się kondensat, co zapobiega przedostawaniu się gorących mediów do przyrządu do pomiaru ciśnienia. Przed uruchomieniem linii ciśnieniowej zaleca się napełnienie syfonu oddzielającą cieczą chłodzącą.
Syfony w kształcie litery U są przeznaczone do poziomego gwintowania ciśnieniowego; syfony w kształcie trąbki są przeznaczone do pionowego gwintowania ciśnieniowego. Kompaktowy kształt o zoptymalizowanej długości minimalizuje wpływ wibracji i chroni przyrząd do pomiaru ciśnienia przed skokami ciśnienia i pulsacjami.
WIKA oferuje rury łączące w formie prostej lub kątowej (kolanko 90°) do zastosowań, które nie wymagają syfonu.