Modelo
910.15
Sifón
Documentos seleccionados
Aplicaciones
- Los sifones protegen los instrumentos de las pulsaciones del medio e impiden un calentamiento excesivo
- Refrigeración para líquidos, gases y vapores en la medida de presión
- Montaje directo en la conexión del instrumento o en el dispositivo de cierre conectado (grifo o válvula)
Características
- Versiones según DIN 16 282 o estándares industriales
- Temperaturas admisibles hasta 400 °C
- Presiones nominales hasta 160 bar
- Materiales: Acero (1.0039, 1.0345) y acero inoxidable (1.4571)
Descripción
Los sifones según DIN 16282 forma U, forma B y forma de trompeta, forma D, disponen de una conexión de soldadura en el lado del proceso y una conexión roscada en el lado del instrumento.
Las versiones estándar industriales tienen una conexión roscada también en el lado del proceso.
Los sifones de forma U son adecuados para la medición en posición horizontal y los de forma de trompeta para la medición en posición vertical.
En el sifón se genera condensación que impide el acceso de un medio caliente en el instrumento. Se recomienda llenar el sifón con líquido refrigerante antes de la puesta en marcha.
- Otras roscas de conexión
- Tubo especial para altas temperaturas y presiones operativas
- Material: Monel
- 1.4571 acero inoxidable, aceite y sin grasa para servicio de oxígeno
- Certificado de prueba de material 3.1 / 3.2
- Conectores a tubo para instrumentos, ver ficha técnica